这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93026B 先进的脉冲射频测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 包括 S93025A 基本脉冲射频测量的所有功能
  • 添加窄带检测方法
  • 脉冲内定点测量,脉宽窄至 20 ns
  • 脉冲包络测量,具有 10 ns 的最小计时分辨率
  • 支持使用四个内部脉冲发生器来控制内部(N522xB/N524xB 选件 021 和 022)和外部脉冲调制器

描述

S93026B 先进的脉冲射频测量包括了 S93025B(四个内置脉冲发生器)的所有功能,并添加了窄带脉冲检测方法,以便将脉冲测量功能扩展到 20 ns 脉宽的脉冲内定点测量,并为脉冲包络测量提供 10 ns 的计时分辨率。

在窄带检测模式下,S93026B 可以为分析仪设置其数字中频滤波器的系数,以便滤除(null out)多余的频谱分量,支持接收机中频选通和优化测量灵敏度。PNA 和 PNA-X 均可通过内置的脉冲调制器构成完整的脉冲射频测量方案,无需使用外部测试仪和脉冲发生器。S93026B 还可控制外置脉冲发生器和调制器,并可与外部主脉冲保持同步。建议将 N522xB/N524xB 选件 021 用于纯正向脉冲射频测量,N522xB/N524xB 选件 021 和 022 用于双向脉冲射频测量。如果使用了外部主脉冲或外部脉冲调制器,建议配置一台 N1966A 脉冲 I/O 适配器。