这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93029B 利用矢量校正进行噪声系数测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 测量放大器、混频器和变频器的噪声系数,测量频率高达 67 GHz(使用高达 50 GHz 的低噪声接收机,或使用 50 GHz 至 67 GHz 的标配接收机)
  • 通过单次连接即可获得快速且精确 S 参数、噪声系数、压缩、IMD、谐波等测量
  • 精度超过采用 Y 因子的噪声系数分析仪或频谱分析仪
  • 前面板跳线可以为您提供非常方便的位置,以便为低增益、低噪声系数器件添加前置放大器
  • 极快的扫描速度可提高制造测试吞吐量

描述

S93029B 噪声系数应用软件能够利用是德科技独特的矢量源校正技术,对放大器、变频器和混频器进行高精度的噪声系数和噪声功率测量。该技术使用源阻抗调谐器来去除不完美的系统源匹配效应。这种方法实现的精度远远超过了 Y 因子法和其他冷源法,对于夹具测试、在片测试和自动测试环境尤其显著。用户也可以选择标量校准法,标量校准的精度较差,但速度更快,并且不需要阻抗调谐器。

如果 S93029B 在配有选件 029 低噪声接收机的 PNA-X 上使用,那么它能够充分利用内置低噪声接收机。另外,也可以使用标准的接收机,对可能会使低噪声接收机出现过载的高增益(> 60 dB)窄带器件进行噪声系数测量,或者在 N5247B 上执行 50 GHz 至 67 GHz 的噪声系数测量。

如果在未配有选件 029 低噪声接收机的 PNA 或 PNA-X 上运行,或测量频率高达 67 GHz,则可以使用仪器的标配接收机。针对以上情况,对于频率分别高达 20 GHz、50 GHz、67 GHz,而过量噪声分别为 < 30 dB、< 40 dB、< 45 dB(增益 + 噪声系数,单位为 dB)的器件,则需要使用外部前置放大器和滤波器。建议使用配备前面板跳线的仪器,因为它们可以提供便捷的连接点,以便为低增益、低噪声系数器件添加前置放大器和滤波器。

S93029B 控制 Keysight N4690 系列电子校准件配置为阻抗调谐器,与 N522xB PNA 型号或 N5241/42/49B PNA-X 型号结合使用;或配置为内置调谐器,与配有选件 029 的 N5244/45/47B PNA-X 型号结合使用。