这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93083B 矢量和标量混频器/变频器测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

主要的变频器测量:

  • 利用扫描或固定输入和输出频率以及输入和本振功率,为变频损耗/增益以及相位和群时延提供经过匹配校正的测量
  • SMC+相位提供线性相位和绝对群时延偏差,无需使用参考混频器
  • VMC 添加了参考混频器与相位差和绝对群时延的测量
  • 利用完全嵌入的本振和 S93084B 来测量变频器

先进的校准技术

  • 基于功率计的校准能够为变频增益或损耗提供高精度
  • 基于 SMC+相位梳状发生器的校准无需再使用校准混频器

轻松设置和使用

  • 直观的基于选项卡的用户界面使配置测量变得很容易
  • “校准向导”引导用户完成校准流程
  • 此应用软件可以控制外部信号发生器和功率计

描述

S93083B 包括标量混频器/变频器以及相位(SMC+相位)测量类别,能够对混频器和变频器执行经过完全校准的变频增益/损耗、相对相位和绝对群时延测量,并且无需使用参考或校准混频器。它使用 U9391C/F/G 梳状信号发生器和外部直流电源取代了校准混频器,此外,这款软件还支持“矢量混频器/变频器”(VMC)测量类别,用于测量多个路径或器件之间的相位差,或是测量器件内的相移。利用 VMC 或基于梳状信号发生器的校准进行 SMC+Phase 测量时,所用的测量设备必须是可进行配置的测试仪(即拥有前面板射频环路)。对于没有前面板环路的仪器,可以结合使用外部校准混频器来执行 SMC+相位测量。

S93083B 提供了直观且易于使用的用户界面,能够通过单级变频或双级变频设置混频器和变频器测量。这款软件可以控制网络分析仪的内置信号源,还可控制外部信号发生器,用以提供本振信号。

除了包括 S93082B 的全部功能之外,S93083B 还与 S93084B 兼容,后者可以利用内部本地振荡器进行变频器测量。