这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93025B 基本脉冲射频测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 支持使用四个内部脉冲发生器来控制内部(N522xB/N524xB 选件 021 和 022)和外部脉冲调制器
  • 综合脉冲应用软件使用宽带检测方法
  • 脉冲内定点测量,脉宽窄至 200 ns
  • 脉冲包络测量,具有 50 ns 的最小计时分辨率

描述

S93025B 基本脉冲射频测量使 4 个内部脉冲发生器可用于控制内部脉冲调制器(N522xB/N524xB 选件 021 和 022),并提供了一个可使用宽带检测方法的综合脉冲应用软件。此脉冲应用软件为设置脉冲内取点测量提供了一种简单方法,可以测量的最小脉冲宽度达到 200 纳秒,脉冲包络测量的最小计时分辨率可以达到 50 纳秒。

PNA 和 PNA-X 使用内置脉冲调制器,两者均为完整的脉冲射频测量解决方案,无需使用外部测试仪和脉冲发生器。S93025B 还能控制外部脉冲发生器和调制器,并可与外部主脉冲保持同步。建议使用 N522xB/N524xB 选件 021 进行单独正向脉冲射频测量,使用选件 021 和 022 进行双向脉冲射频测量。如果使用了外部主脉冲或外部脉冲调制器,建议配置一台 N1966A 脉冲 I/O 适配器。