HIGHLIGHTS

  • 内部信号源提供快速扫描 IMD 测量,通常比传统上基于频谱分析仪的方法快 100 倍
  • 利用内置信号合路器(PNA-X 提供)、两个内部信号源和简单的用户界面,可以轻松完成测试设置
  • 内部校准程序可以提高测量精度
  • 频谱显示模式无需使用频谱分析仪便能进行故障诊断

S93087B 互调失真(IMD)测量应用软件能够非常方便地设置和校准放大器和变频器的扫描 IMD 测量。它能够控制内部和外部信号源的频率和功率,并能够在一个测量通道中在主音频和 IMD 音频上调谐接收机。用户可以扫描两个激励信号的中心频率、两个激励信号与固定中心频率的间隔,也可以仅扫描一个激励信号、同时扫描两个激励信号或扫描本振信号的功率。分析仪能够测量阶次为 2、3、5、7 或 9 的互调失真信号,并显示相关截获点。此外,IM 频谱模式还提供了像频谱分析仪一样的显示界面,使您可以非常方便地确定或诊断测量结果。不适用于 PNA 选件 200、210、和 400。S93087B 相当于 PNA/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 087。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93087B?

Featured Resources for S93087B 互调失真测量

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?