这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93086B 增益压缩测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • GCA 的智能扫描功能可方便、快速地完成测量任务
  • 引导式校准(即功率和失配校正)可获得高精度的结果
  • 通过二维(2D)扫描,可对放大器和变频器进行全面表征,并可按功率选择扫描频率,或按频率选择扫描功率
  • 可灵活使用多种压缩算法,包括线性增益压缩、最大增益压缩或 X/Y 压缩

描述

S93086B 为增益压缩应用软件(GCA)添加了软件功能。GCA 能够通过简单地设置,在指定的频率和功率范围内,快速、精确地表征放大器或变频器压缩点的输入功率、输出功率、增益和相位。GCA 提供易于使用、快速而精确的“智能扫描”,解决了测试时间过长和设置不方便等问题。GCA 还带有一个向导式校准程序,能够对绝对功率电平、频率响应和失配误差进行校正。S93086B 相当于 PNA 系列 A 型网络分析仪的选件 086。