HIGHLIGHTS

  • 直观的用户界面
  • 经过匹配校正的功率计校准
  • 与微波电子校准件兼容
  • 控制外部信号发生器和功率计

通过简单的设置和校准,S93082B 标量混频器/变频器测量软件能够结合使用端口校准和功率计校准,去除失配误差,为标量变频损耗/增益测量提供更高精度。S93082B 提供了直观且易于使用的用户界面,能够轻松设置采用单级变频或双级变频的混频器和变频器测量。这款软件可以控制网络分析仪的内置信号源,还可控制外部信号发生器,用以提供本振信号。S93082B 包括 S93083B 的功能,因此两者不应一起安装。S93082B 与 S93084B 兼容,后者可以利用内部本地振荡器进行变频器测量。

S93082B 相当于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 082。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93082B?

Extend the capabilities for your 标量混频器/变频器测量

Featured Resources for S93082B 标量混频器/变频器测量

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?