这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93080B 频偏测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • PNA 系列 B 型网络分析仪提供频偏功能
  • 在网络分析仪上进行混频器和变频器测量所必不可少的功能

描述

S93080B 频偏测量软件支持网络分析仪设置内置信号源的频率,不受接收机调谐的限制。在使用外部器件配置来设置外部信号源时,需要使用此软件。

这个功能对于测量放大器、混频器和变频器非常重要。对于混频器、变频器等频率转换器件而言,频偏功能是变频损耗/增益(同时包括幅度和相位)测量中必不可少的一项功能,因为根据定义,被测器件的输入和输出频率是不同的。

对于放大器测量,需要使用频偏功能来测量放大器谐波,或使用内部信号源作为三阶截获(TOI)或 IP3 测量中的一个激励。

这个功能由 S93080A 提供,同时包括在 S93029/082/083/086/087/090x/093/094B 中。

S93080B 相当于 PNA/PNA-L/PNA-X A 型网络分析仪的选件 080。