这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93551B 网络分析仪 N 端口校准测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 完整的 N 端口误差校正
  • 所有 N 端口标配 S 参数测量功能
  • 平衡的 S 参数测量
  • SE-Bal、Bal-Bal、SE-SE-Bal 拓扑
  • 混合模式、非均衡和共模抑制比(CMRR)参数
  • 非等比(Unratioed)接收机测量

描述

S93551B 可添加多端口分析仪模式,以支持完整的 N 端口误差校正和使用外部测试仪进行的测量。多端口分析仪模式只提供标准测量。对于 8 端口或以上的多端口分析,建议使用 PLTS 软件 N1930B 管理以指数形式增长的大数据格式文件(12 端口 S 参数文件包括 144 个 S 参数元素)。此功能不适用于 PNA 选件 200、210、400 和 410。S93551B 相当于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 551。

您可以选择“选件和附件/相关产品”选项卡,了解多端口测试仪的更多信息。