这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93460B 真实模式激励

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 利用真实模式激励,进行快速、全面且经过误差校正的混合模式 S 参数测量
  • 提供经过 VNA/DUT 失配误差校正的精确差分和共模激励
  • 在常规和夹具内模式下提供任意相位和幅度偏置
  • 双向、单独正向或单独反向真实模式激励
  • 支持平衡的输入和输出,一个平衡器件和一个单端器件

描述

S93460B 综合真实模式激励应用软件(iTMSA)可以提供经过失配校正的真实模式(真实差分和真实共模)激励,并支持在真实工作条件下进行精确的平衡测量。iTMSA 还能以任意相位和幅度偏置,对单独正向扫描、单独反向扫描、频率或功率扫描提供平衡测量。S93460B 软件只能在 4 端口 PNA 或 PNA-X 型号上运行。S93460B 相当于 PNA 系列 A 型网络分析仪的选件 460。