这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 为基站下行链路多径和多小区环境提供便携式空中(OTA)5GTF 测量
  • 对下行链路的主要和次要同步信号(P-SS 和 S-SS)进行调制分析
  • 提供关键性能指标(KPI)的扫描结果,包括小区 ID、信道功率、P-SS、S-SS、同步校正(%)
  • 提供 RAT 间切换优化,改善重叠 5G 和 LTE 网络小区的选择和重选资源管理
  • 可配置显示界面,可提供多达四个窗口,包括表格、柱形图、幅度频谱和条形图数据格式
  • 支持记录、调用和回放包含地理位置信息的数据,以进行后期分析(CSV 或 KML 文件格式)
  • 要求使用频谱分析仪模式(组合型号的选件 233)、GPS 接收机(选件 307)和 CPU2 处理器;还建议(并非必须)使用前置放大器(选件 235)以提高接收机的灵敏度
  • 可通过售后升级提供

描述

当在市区部署基站(宏小区、微小区和皮小区)时,有可能会出现一些问题,例如基站不能充分覆盖预期区域,或能量溢出设计边界。这可能导致“导频/参考”污染、邻区丢失和切换失败等问题。FieldFox 的空中(OTA)5GTF 测量应用软件能够区分单个基站以多个频率、多个载波(多达 8 个分量载波)通过空中发射的小区信息。用户可以测量并显示控制信道功率、小区 ID 和信道信号质量,并深入分析网络的利用率和容量。通过结合运用空中测量与实时频谱分析(RTSA)和频谱分析等手段,射频工程师和技术人员可以深入研究网络问题,例如同信道覆盖、同信道干扰和相邻小区列表优化等。