这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • BERT 扫描
  • 抖动容限
  • 被测器件控制界面
  • 参数扫描
  • SCPI 记录器
  • 外部 CDR 控件
  • 实时示波器可作为误码检测器使用
  • 其他

描述

适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的 M8070B 系统软件可以通过附加软件包(例如 M8070ADVB 或 M8070EDAB)进一步增强功能,从而发挥出 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最大优势。
M8070ADVB 先进测量套件还提供了一些高级特性,例如自动抖动容限测试和参数扫描、眼图测量或外部设备整合,例如电或光时钟恢复,或使用实时示波器进行误差分析。

M8070B-jitter

图 1:自动抖动容限测量