这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express软接触中间总线探头

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

中间总线探头提高了协议测试范围,增强了PCI Express的串行协议测试仪XC,不需进行耗时的测试电路板设置。

研发、检验和品质保证实验室中测试PCI Express驱动程序、BIOS、芯片组、电路板、系统和平台的工程师和实验室管理人员可以在系统的各个部分进行协议测量,如芯片间测量,而在其它情况下,由于缺少插槽或连接器,这是不可能实现的。这为把E2960A协议分析仪连接到PCI Express设计提供了双重方法:通过插槽/插入器探头电路板或通过E2941A 中间总线探头。是德是唯一同时为逻辑分析仪和协议分析仪提供采用软接触技术的中间探头解决方案的厂商。

Keysight E2941A 中间总线探头可以从探头直接连接到印刷电路板的目标器件上,而不需使用适配器,提高了E2960A协议分析仪的灵活性。这种方法简化了高速数字设计的检验工作,这些设计对空间的要求严格,或要求最小程度地破坏信号路由。

通过E2941A PCI Express软接触中间总线探头,工程师可以分析高速PCI Express芯片间通信,而不会影响信号。软接触探头采用微型弹簧针脚技术,提供到信号衬垫的可靠连接,而不需专门清洁探头垫或要求探头垫有特殊的表面。