这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S9100A 5G 多频段矢量收发信机,参考解决方案

出售方:

主要特性与技术指标

应用:5G NR 网络设备和无线元器件的大规模测试

  • 5G NR 基站收发信机系统
  • 5G NR 元器件,包括远程射频前端(RRH)、分布式单元(DU)、有源天线阵列、放大器、芯片

优势

  • 更低的测试成本
    - 单一配置可以轻松地从 6 GHz 以下扩展至毫米波,仅需要最少的专用元器件
    - 与台式仪器相比,占用体积更小
    - 极高的测试吞吐量("云就绪")
  • OTA 准备就绪
    - 在所有的 24-44 GHz 频段中使用单个双向前端,节省空间和成本
    - 在您的试验箱中,远程前端可提供更佳的功率、EVM
    - 前端内置开关提供 2 个偏振状态,可以提高毫米波技术的性能并节省其成本
  • 用于制造的有效性
    - 1.2 GHz 带宽发射机/接收机,对于 5G NR 拥有较低的 EVM 和 ACLR
    - 作为单个仪器工作(包括开关、前端、API、测量),轻松实现自动化
    - 利用经过校准的系统精度,减少返工和错误判断

功能

  • 同时提供宽带信号生成和 5G NR(3GPP 第 15 版和更高版本)波形分析
    - FR1 频段(0.38-6.0 GHz)
    - FR2 频段(24-44 GHz)
  • 拥有 "适合 OTA" 的可扩展体系结构:
    - 避免开关切换和长电缆所造成的高损耗
    - 支持多个远程毫米波前端和极化
    - 支持多个发射机/接收机信道

测量应用程序及软件

S9100A 系统包括 5G NR 测量应用软件。另外还有一些其他兼容或推荐的软件,例如:

  • N7631C Signal Studio Pro for 5G NR,可生成 6 GHz 以下和毫米波 5GNR 波形。(另外,N7630C 适用于准 5G,N7608C 适用于定制 IQ 和 OFDM)
  • 89600 VSA 软件,用于解调 NR 和准 5G 波形(选件 BHN)、自定义 IQ(BHK)和自定义 OFDM(BHF)波形
  • KS8400A 测试自动化平台允许快速创建自动测试装置,以便进行快速设计验证

描述

S9100A 5G 多频段矢量收发信机是一种经过优化的非信令测量系统,它可以自动测试 FR1(低于 6 GHz)和 FR2(24-44 GHz)频段的 5G NR 基础设施设备。这个紧凑型系统使用户能够在大规模的 4G 和毫米波测试中验证 5G 射频无线性能。它为所有全新 5G NR 频段的带内设计验证提供了所需的精度。再加上模块化的体系结构、易于使用的 API 以及 Keysight PathWave 自动化软件,这款 5G 多频段矢量收发信机可以降低您的测试成本,加快您的量产进度,尤其是毫米波产品。

如需探讨您的要求和可以获得的服务,请与是德科技公司联系。