这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,917

典型配置价格 US$ 3,917

典型配置

N2852A AutoProbe II to AutoProbe III interface adapter

典型配置价格 US$ 3,917

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 在配有 1 mm 或 1.85 mm 输入连接器及 AutoProbe III 接口的 UXR 系列示波器上,可以无缝使用现有的 AutoProbe II 接口是德科技探头
  • 轻松使用螺栓连接
  • 允许与 InfiniiMax AutoProbe II 适配器(N5442A 或 N5449A)串联使用

描述

N2852A AutoProbe II 至 AutoProbe III 接口适配器使配有 AutoProbe III 接口(40 – 110 GHz)的 Infiniium UXR 系列可以使用 AutoProbe II 探测系列产品,包括 InfiniiMax III N2800A-03A、InfiniiMax III+ N7000A-03A 和 N7004A 光电转换器。该适配器还兼容 N5442A 精密型 50 Ω 适配器和 N5449A 高阻抗 AutoProbe II 适配器,进一步使 UXR 系列示波器兼容更广泛的 InfiniiMax I/II 系列探头和其他是德科技探头。