这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 机架、机架安装套件和机架附件
- DAQA194A 双锁连接套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
DAQA194A 双锁连接套件
配合使用 DAQA191A 2U 双法兰套件,可以并排安装两台是德科技系统 II 仪器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
配合使用 DAQA191A 2U 双法兰套件,可以并排安装两台是德科技系统 II 仪器。
特点
Keysight DAQA194A(5061-8769)双锁连接套件推荐用于连接并排安装的仪器,其中包含适用于各种深度仪器的连接件。 这个套件可与 DAQA191A 2U 双法兰套件配合使用,并排安装两台 Keysight System II(半机架宽,2U 高 - 88.1mm)仪器。
Keysight DAQA194A(5061-8769)双锁连接套件可兼容 Keysight DAQ970A、34970A 和 34972A 数据采集系统;Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 数字万用表,以及 Keysight 33500B 和 33600A 系列任意波形发生器。
了解关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集系统(DAQ)网页。
需要帮助或遇到问题?