这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

DAQA194A 双锁连接套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

对于并排安装的仪器,建议使用 Keysight DAQA194A 双锁连接套件,其中包括了适用于各种深度仪器的连接件。该套件可与 DAQA191A 2U 双镶条套件结合使用,以并排安装两台 Keysight System II(半机架宽,2U 高 - 88.1 毫米)仪器。

Keysight DAQA194A 双锁连接套件能够与 Keysight DAQ970A、34970A 和 34972A 数据采集系统、Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 数字万用表兼容。

了解关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。