主要特性与技术指标
- 机柜:System II 或 System II Plus
描述
Keysight DAQA190A 机架安装套件仅适合一台仪器使用,可以安装在机架的左侧或右侧。套件包括 1 个上架镶条、1 个半机架宽的填充面板、4 个固定仪器用的螺钉、4 个带螺母的机架螺栓以及英文安装说明。
Keysight DAQA190A 能够与 Keysight DAQ970A、34970A 和 34972A 数据采集系统、Keysight 34460A、34461A、34465A、34470A 和 34420A 数字万用表兼容。
了解关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。