这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U2053XA 10 MHz 至 33 GHz USB 宽动态范围平均功率传感器

出售方:

基本配置价格 US$ 6,768

典型配置  

典型配置

U2053XA USB wide dynamic range average power sensor 10MHz - 33GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U2053XA-100 Type 3.5 mm (m) connector
  • U2000A-301 Power sensor cable; 5-ft (1.5m)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:10 MHz 至 33 GHz
  • 拥有 USB 连通性及宽广的动态范围(-70 至 +26 dBm),适用于小信号测量
  • 快速实时测量,高达 50,000 个读数/秒
  • 以零静寂时间进行实时测量,确保对每一个连续脉冲都加以测量
  • 平均模式时间选择性功能能够利用整个动态范围执行平均功率测量和选定时间间隔的平均功率测量
  • 内置归零和自动校准功能可以节省测量时间,降低测量不确定度
  • 现在,仪器在发货时随附 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。BenchVue 能帮助您轻松连接和控制仪器,自动执行测试序列

描述

Keysight U/L2050/60 X 系列宽动态范围功率传感器能够精确测量各种调制信号的功率。它们不仅具有 USB/LAN 连通性,还提供了 -70 至 +26 dBm 的宽广动态范围。这些传感器可对各种调制信号执行高精度和可重复的功率测量,且测量速度高达 50,000 个读数/秒,可以显著提高生产吞吐量。内置归零和校准功能有助于用户节省测量时间并降低测量不确定度。U/L2050/60 X 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。使用 BenchVue 软件,您无需编程便可轻松控制功率计记录数据,并以各种形式显示测量结果。只需将传感器连接至安装了 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析软件的计算机,便可执行平均功率测量和分析。

详细了解 Keysight LAN 和 USB 功率传感器