这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 40 通道单端多路复用器
  • 单线开关适用于通用低压应用
  • 100 个通道/秒的扫描速度
  • 内置热电偶温度参考结点

描述

使用适用于 DAQ970A 数据采集系统的 Keysight DAQM908A 模块,可在通用低压应用中实现更高密度测试,例如电池测试、元器件表征和工作台测试。每个模块可对 40 个单线输入进行开关控制,支持除电流外的所有 2 线内部测量。在这个模块中,仅使用 2 线 RTD 和热敏电阻传感器进行温度测量。该模块的低压连接与大地隔离,浮地电压可高达 300 V。

产品标配:

  • 1 个 DAQM908A 40 通道单端多路复用器模块
  • 1 份校准证书

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。