这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 双路 4 通道射频多路复用器
  • 2 GHz 带宽,50 Ω
  • 通过级联,可组成 16:1 多路复用器

描述

用于 DAQ970A 数据采集系统的 Keysight DAQM905A 射频多路复用器模块为高频和脉冲信号提供了宽带开关切换功能。它可用于在被测器件与信号发生器、示波器、频谱分析仪或其他仪器之间路由测试信号。

此射频多路复用器可作为两个独立的 1 x 4 多路复用器,每一个都包含公共屏蔽层和开关中心导体。连接可以直接接到具有 2 GHz 带宽的 SMB 输入端,或接到提供 1 GHz 带宽的 BNC – SMB 适配器上。如果应用需要更大的拓扑,您还可级联多个开关组,在一台仪器内建立 16:1 的多路复用器。

产品标配:

  • 1 个 DAQM905A 双路 4 通道 50 Ω 射频多路复用器模块
  • 1 份校准证书
  • 10 条电缆,50 Ω(SMB 至 BNC)

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。