这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 4 x 8 矩阵开关
  • 32 个双线交叉点
  • 300 V,1 A 开关

描述

用于 DAQ970A 数据采集系统的 Keysight DAQM904A 模块可以为您提供更灵活的路径来连接被测器件与测试设备,让不同的仪器可以同时连接到被测器件的多个点上。您可连接多个模块的行或列,构成 8 x 8、4 x 16 或更大规模的矩阵,在一台仪器中得到多达 96 个交叉点。

产品标配:

  • 1 个 DAQM904A 4 x 8 矩阵开关模块
  • 1 份校准证书

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。