这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 20 通道执行器/通用开关
  • SPDT(C 型)自锁继电器
  • 300 V,1 A 激励和控制

描述

Keysight DAQM903A 是适用于 DAQ970A 数据采集系统的通用开关模块。它拥有 20 个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,并可用于接通和断开被测产品的电源,控制指示器和状态灯,以及启动外部功率继电器和螺线管。它与矩阵和多路复用器模块相组合,可以构成定制的开关系统。其 300 V、1 A 的触点可承受高达 50 W 的功率,这对于许多电源线开关应用来说是足够的。

产品标配:

  • 1 个 DAQM903A 20 通道执行器模块
  • 1 份校准证书

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。