这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 20 通道多路复用器 + 2 个通道,提供专用电流测量
  • 2 线和 4 线扫描
  • 300 V 开关
  • 80 个通道/秒的扫描速度
  • 内置热电偶温度参考结点

描述

适用于 DAQ970A 数据采集系统的 Keysight DAQM901A 模块是一款功能丰富的多路复用器,适用于通用扫描。它实现了高密度、多功能开关与高达 60 通道/秒扫描速率的结合,适用于各类数据采集应用。

在同一模块上可混合提供 2 线和 4 线通道。2 个带熔丝的附加输入(总共 22 个通道)可把最大 1A 的电流送至内置数字万用表,在不使用外部分流电阻器的情况下进行交流和直流电流测量。

产品标配:

  • 1 个 DAQM901A 20 通道多路复用器模块
  • 1 份校准证书

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。