这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,124

典型配置  

典型配置

DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
  • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
  • 8 种开关和控制插入式模块可供选择
  • 内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二极管测试和电容
  • 非易失存储器可存储 10 万读数,并在断电时保留数据
  • 每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 Hi/LO 报警输出
  • BenchVue 软件许可证 BV0006B 现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单

描述

获得由 3 插槽主机和 8 个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过 Keysight BenchVue DAQ 软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个 DAQ。

  • 先进的 6½ 位内置数字万用表提供更出色的精度和更快的测量速度
  • 能够测量超小电流(1 μA 直流 100 μA 交流)和更高的电阻(1000 MΩ)
  • 新自动校准功能可以补偿由于时间和温度变化所产生的内部漂移
  • 3497XA 一致性测试、程序和配置

以及

  • 所有模块均经过更新,进一步提高了开关速度和测量精度
  • 新 DAQM900A 固态多路复用器的扫描速度高达 450 通道/秒

插入式模块产品比较

Keysight BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可与 DAQ970A, 34970A, 34972A 與 34980A 结合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置和实时数据显示与分析。BenchVue 支持您快速设置和执行测量,以及通过各种显示类型导出数据或记录和查看实时测量结果,从而更快地解释数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。了解更多信息并下载免费试用版 BenchVue DAQ 应用软件。

关于 DAQ 的更多信息,请访问是德科技数据采集(daq)页面。