这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 一台示波器提供 110 | 100 | 80 GHz 和 70 | 59 | 50 | 40 GHz 的系统带宽选件
  • 为所有带宽级提供 10 位 ADC 分辨率
  • 在参考条件下规定的典型系统本底噪声 < 1.6% EVM rms
  • 相对偏移 < ± 0.5 ps
  • 1528 nm 至 1620 nm 光波长范围
  • +/- 2.5 pm(典型值)绝对波长精度
  • ± 0.5 dB 平均输入功率监测精度
  • 综合相干接收机测试应用软件和现场验证与再校准软件
  • 相干光器件测试应用软件

描述

让您的 400G 设计尽在掌握
Keysight N4391B 是同类产品中较为紧凑的 OMA 解决方案,集出色的噪声性能、成熟的体系结构以及是德科技业界闻名的、可靠性和灵活性兼备的矢量信号分析(VSA)软件于一体。

目标应用
为了应对更高的 112 GBaud 符号率,从开始先进研究的第一天直到开发阶段,我们需要一台能够处理 600 Gb/s 至 1.2 Tb/s 以上收发信机波特率的测试仪器。更高阶的 QAM 调制和概率成形调制制式需要 N4391B 出色的噪声性能。

N4391B 以最新的先进 UXR 示波器系列为基础,是支持这些应用要求的理想光调制分析仪。