这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y1710A Transit Case for Keysight Streamline Series USB instruments

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

Y1701A
Multiple USB instruments configuration kit 

Multiple USB instruments configuration kit

Y1701A

Includes latch kit for connecting two USB instruments. Add optional interconnect cables for connecting 2 USB vector network analyzers.

电话咨询

相关产品和解决方案

  • no image available P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9370A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9372A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9372A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9371A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9371A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9373A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9373A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9374A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9374A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available P9375A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪 

    P9375A 是德科技精简系列 USB 矢量网络分析仪

    • 非常紧凑的 USB VNA
    • 能够扩展测试端口数(最多 4 个端口)
    • 采用与其他是德科技高性能 VNA 相同的测量技术和 GUI

  • no image available 是德科技精简系列 P9241A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9241A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 200 MHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiiniVision 技术

  • no image available 是德科技精简系列 P9242A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9242A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 500 MHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiiniVision 技术

  • no image available 是德科技精简系列 P9243A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9243A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 1 GHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiniiVision 技术

  • no image available 精简系列 Keysight P9336A USB I/Q 任意波形发生器 

    精简系列 Keysight P9336A USB I/Q 任意波形发生器

    • 紧凑、便携、易于连接
    • 性能优异的多路独立或同步信号输出
    • 非常适合在研发中创建复杂波形