这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
电池――物联网设备的核心
为了应对便利性和便携性的需求,采用电池供电的物联网设备(IoT)变得越来越小。 这意味着电池的续航时间比以往更加重要。 然而,测量和管理电池续航时间从来都不是一件容易的事。
Keysight X8712A 是一款物联网设备电池续航时间优化解决方案,它由直流电源分析仪、20 W 或 80 W 电池功耗分析仪源表模块(SMU)、射频事件检测器和专用软件综合而成。
- 轻松估算电池续航时间。
- 通过无缝量程测量动态电流。
- 由子系统分担总功耗。
- 探测从 100 MHz 至 2.9 GHz 范围内的射频事件。
- 探测超过 40 dB 范围的射频事件。
- 支持各种无线技术,包括蓝牙®、WLAN、Zigbee、NB-IoT、LoRa 和 Sigfox。
- 可以使用 KS833A2A PathWave 事件功耗分析软件来验证器件在真实工作模式下的性能。
估算电池运行时间至关重要,但这还不够。
要想充分利用物联网设备的电池,您需要了解哪些射频和子电路事件在消耗电池电量。只有这样,您才能做出更好的硬件和固化软件编程决策,优化电池运行时间。
主要技术指标
最大单路输出电压
60 V
最大单路输出电流
40A
最大功率
600 W
输出数量
4
类型
IoT Solution
最大单路输出电压
最大单路输出电流
最大功率
输出数量
类型
60 V
40A
600 W
4
IoT Solution
查看更多
最大单路输出电流:
40A
最大功率:
600 W
最大单路输出电压:
60 V
输出数量:
4
类型:
IoT Solution
选择您需要的组件
您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持
想要深入了解 X8712A?
扩展您的物联网设备电池续航时间优化解决方案的功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?