特点

电池――物联网设备的核心  

为了应对便利性和便携性的需求,采用电池供电的物联网设备(IoT)变得越来越小。 这意味着电池的续航时间比以往更加重要。 然而,测量和管理电池续航时间从来都不是一件容易的事。

Keysight X8712A 是一款物联网设备电池续航时间优化解决方案,它由直流电源分析仪、20 W 或 80 W 电池功耗分析仪源表模块(SMU)、射频事件检测器和专用软件综合而成。  

  • 轻松估算电池续航时间。
  • 通过无缝量程测量动态电流。 
  • 由子系统分担总功耗。
  • 探测从 100 MHz 至 2.9 GHz 范围内的射频事件。
  • 探测超过 40 dB 范围的射频事件。
  • 支持各种无线技术,包括蓝牙®、WLAN、Zigbee、NB-IoT、LoRa 和 Sigfox。
  • 可以使用 KS833A2A PathWave 事件功耗分析软件来验证器件在真实工作模式下的性能。

估算电池运行时间至关重要,但这还不够。

要想充分利用物联网设备的电池,您需要了解哪些射频和子电路事件在消耗电池电量。只有这样,您才能做出更好的硬件和固化软件编程决策,优化电池运行时间。

主要技术指标

最大单路输出电压
60 V
最大单路输出电流
40A
最大功率
600 W
输出数量
4
类型
IoT Solution
最大单路输出电压
最大单路输出电流
最大功率
输出数量
类型
60 V
40A
600 W
4
IoT Solution
查看更多
最大单路输出电流:
40A
最大功率:
600 W
最大单路输出电压:
60 V
输出数量:
4
类型:
IoT Solution
IoT Device Battery Life Optimization Solution

想要深入了解 X8712A?

需要帮助或遇到问题?