这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1831C USB 智能噪声源,10 MHz 至 26.5 GHz,ENR 15 dB 标称值

出售方:

基本配置价格 US$ 4,965

典型配置  

典型配置

U1831C 10 MHz - 26.5 GHz, USB Noise Source nominal ENR 15dB

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
  • U1831C-101 USB Cables, 1.8 meter
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 通过 USB 连接,自动将 ENR 数据上传至分析仪,极大加快总体设置速度
  • 超噪比(ENR)校准数据采用电子方式存储,减少了用户出错的概率
  • 温度传感功能可以提高测量精度,实现更严格的器件性能技术指标

描述

U1831C 是一款多功能 USB 供电智能噪声源。USB 连接可以显著缩短设置时间,并且它还能与噪声系数分析仪、信号分析仪和网络分析仪保持兼容。此宽带噪声源可以精确测量从 10 MHz 到 26.5 GHz 的噪声系数。