- 应用软件套件可以一次激活多个选件
- 数字电压表(DVM)和教师培训套件已成为 InfiniiVision 示波器的标配
购买选件 P9240BDLA,可以激活下列所有 P924xA 应用软件。查看 “选件和附件” 选项卡,了解每个应用软件的详细内容。
- P9240AWGA WaveGen 20 MHz 函数/任意波形发生器
- P9240FRAA 频率响应分析仪
- P9240MSKA 模板极限测试
- P9240VIDA 增强视频/电视应用软件套件
- P9240NFCA NFC 触发
- P9240EMBA 嵌入式串行触发和分析(I2C)
- P9240CMPA 计算机串行触发和分析(RS232/422/485/UART)
- P9240ATOA 汽车串行触发和分析(CAN、CAN-dc、CAN FD、LIN)
- P9240SNSA SENT(单边半字节传输)触发和分析
- P9240CXPA CXPI 触发和解码
- P9240AROA MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串行触发和分析
- P9240NRZA 用户可定义的曼彻斯特/NRZ 触发和分析
- P9240UPDA USB-PD(供电)触发和分析