- 编码:曼彻斯特(2 kbps 至 5 Mbps)或 NRZ(5 kbps 至 5 Mbps)
- 空闲:1.5 至 32 比特 / 同步起始比特:0 至 255
- 比特顺序:MSB 或 LSB
- 标头字段:0 至 32 比特
- 数据字段:1 至 255 字 / 字长:2 至 32 比特
- 尾部字段:0 至 32 比特
- 解码格式:二进制、十六进制、ASCII 或无符号十进制
- 触发:SOF、总线值、曼彻斯特误码
Keysight P9240NRZA 用户可定义的曼彻斯特/NRZ 触发与解码软件经过定制,可以支持广泛的串行协议,例如 PSI5 汽车传感器总线、NFC-F、遥控钥匙等。这个选件能够以 212 kbps 和 424 kbps(NFC-F)的速率自动解调近场通信射频信号(13.56 MHz 载波)。P9240NRZA 曼彻斯特/NRZ 软件可以在所有 P924XA USB 示波器型号上安装。