这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

描述

物联网功能测试解决方案 ―― 以更低成本、更快将产品推向市场的新办法

对于物联网设备制造商来说,在产品最终装配完成后进行制造测试是一个关键环节,目的是为了向客户交付合格产品,确保这些产品达到预期的设计目标和技术指标。如果产品在客户场所投入使用后再发生故障,很可能会招致客户不满,严重时还可能会被迫召回产品,给制造商的品牌和声誉带来重创。

物联网设备功能测试通常采用的方法之一就是参考射频(Golden Radio)法。尽管这种方法成本较低,但它无法提供足够广泛的测试覆盖范围来发现制造缺陷,也无法提供量化分析结果,而这种结果是检测性能漂移或确定故障原因的重要依据。

参数测试仪是目前使用的另一种方法,但对于产品生命周期的这个阶段来说,有些过于兴师动众。这些测试仪十分昂贵,大规模使用时,会导致测试成本急剧攀升。
同时,您还面临着另一个压力:在控制测试成本的同时,还需要将新设备更快推向市场。

这要求您采用创新且经济高效的方法来测试射频设备成品的功能,确保其具备合格的质量和性能。

Keysight X8711A 是一款独特的综合解决方案,它与生产版本的软件配合使用,能够在物联网设备正常工作时,测量其重要的射频性能指标。这样可以确保无需使用复杂或昂贵的测试系统,便可以对您的设备进行充分测试,检查其制造缺陷,包括元器件缺失或出错、焊接问题等。

X8711A 中包括内置 6 ½ 位数字万用表的 Keysight 34972A 数据采集/数据记录仪开关单元、34999A 射频模块和基于 TAP 的 KS83301A 蓝牙® 低能耗(BLE)4.2 信令测量套件以及 KS83302A WLAN b/g/n 信令测量套件。

测试您的物联网设备成品在正常工作模式中的状态

物联网设备向微型化方向发展,导致测试点消失,想要进行接触测试已经再无可能。利用 X8711A 的空中信令测试功能,您无需将设备拆开或将其固化软件改成测试版本,便能进行测试。该方法可以消除所有复杂的测试设置,避免因为更改物理连接或固化软件而可能出现的操作错误,从而可以减少在开发测试上花费的时间和成本。

确保您的设备质量合格

X8711A 通过对射频信号进行定量测量,例如输入功率测量和接收机灵敏度测试,可以客观地测量关键的发射机和接收机参数,消除制造缺陷对它们的影响。

简化测试开发

借助基于 TAP 的测量套件,以及现成的蓝牙® 4.2 信令和 WLAN b/g/n 信令测试步骤,您可以使用 KS8400A TAP 开发人员系统,根据测试需求轻松调整测试参数,对物联网设备快速执行功能测试,而无需花费时间编写测试软件。


最大限度提高生产线的吞吐量,加快产品上市时间
X8711A 能够在几秒钟之内,轻松完成设置并执行输入功率测量和接收机(Rx)PER 测试。
 

相关行业和技术