特点

  • 5 GHz 带宽
  • 适用于对 0201 和 0402 封装(英寸代码)进行微距探测
  • 1:1 衰减比
  • 采用弹簧引脚接地,确保可靠接触
  • 人体工程学手柄

N7033A 电源点测探头适用于电源完整性测量,可以探测配电网络电容器上的指定信号。 特别是常见的 0201 和 0402 封装尺寸电容器(这些是英制代码,转换成公制代码就是 1005 和 0603)。

这个点测探头采用弹簧引脚接地,能够支持各种探测角度并确保可靠连接。 另外,它还配有一个人体工程学手柄,形状能够防止其从工作面上滚落。

当与 Keysight 1250-4403 旋转 SMA 适配器结合使用时,这个点测探头的探测效率最高。 旋转 SMA 适配器能够连续旋转,这样探头主电缆就不会发生扭曲,也就不会产生扭矩。

Power Rail Probe Browser

想要深入了解 N7033A?

需要帮助或遇到问题?