这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N7033A 电源点测探头,5 GHz
N7033A 电源点测探头,5 GHz
采用弹簧引脚接地,能够支持各种探测角度并确保可靠连接
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 5 GHz 带宽
- 适用于对 0201 和 0402 封装(英寸代码)进行微距探测
- 1:1 衰减比
- 采用弹簧引脚接地,确保可靠接触
- 人体工程学手柄
N7033A 电源点测探头适用于电源完整性测量,可以探测配电网络电容器上的指定信号。 特别是常见的 0201 和 0402 封装尺寸电容器(这些是英制代码,转换成公制代码就是 1005 和 0603)。
这个点测探头采用弹簧引脚接地,能够支持各种探测角度并确保可靠连接。 另外,它还配有一个人体工程学手柄,形状能够防止其从工作面上滚落。
当与 Keysight 1250-4403 旋转 SMA 适配器结合使用时,这个点测探头的探测效率最高。 旋转 SMA 适配器能够连续旋转,这样探头主电缆就不会发生扭曲,也就不会产生扭矩。
想要深入了解 N7033A?
关于 N7033A 电源点测探头(5 GHz)的特色资源
需要帮助或遇到问题?