这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7022A 主电缆 

    N7022A 主电缆

    • 电缆采用优质材料,能承受反复弯曲、扭转和折弯
    • 1.2 米(48 英寸)的长度可使电缆轻松地与目标连接
    • 通过 SMA 端接与 N7020A 电源探头建立简单而可靠的连接
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7021A “辫接”电缆 

    N7021A “辫接”电缆

    • 由直径较小的柔性同轴电缆构成,可以最大限度地减少可能的目标系统入侵
    • 电缆的中心实心导体能承受反复多次的焊接和拆焊,可以提高电缆的重复利用率
    • 将电缆预先切割,因而无需制备电缆
       

  • no image available N8846A 电源完整性分析应用 

    N8846A 电源完整性分析应用

    • 分析电源引发抖动(PSIJ)的影响
    • 追踪直流电源上的开关噪声的根源
    • 对于设计改进的价值做出更明智的判断

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7024A 6GHz 电源探头 

    N7024A 6GHz 电源探头

    • 6GHz 带宽,可以轻松捕获高速瞬态
    • 1:1 衰减比探头保持低本底噪声
    • +/-15.25V 宽偏置范围

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7033A 电源点测探头 

    N7033A 电源点测探头

    • 5GHz 带宽
    • 适用于对 0201 和 0402 封装(英寸代码)进行微距探测
    • 1:1 衰减比

  • N2781B 2MHz/500 Arms 交流/直流电流探头 N7020A 2GHz 电源轨探头 

    N7020A 2GHz 电源轨探头

    • 探头具有 1:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 10%
    • Large +/-24 V 宽偏置范围
    • 50 kΩ DC 直流输入阻抗

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N7023A 电源点测探头 

    N7023A 电源点测探头

    • 350 MHz 带宽
    • 1:1 衰减比
    • SMT 夹子,用于在探测电容器时解放双手