这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N7024A 电源探头,6 GHz
N7024A 电源探头,6 GHz
测量直流电源上的噪声、纹波和瞬态时,需要进行 mV 级灵敏度的电源完整性测量
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 噪声低:探头具有 1.3:1 衰减比,使示波器的本底噪声仅增加 30%
- 偏置范围大:+/-15.25 V 的宽广偏置范围,允许用户使用示波器最灵敏的设置,并将信号置于屏幕中心显示
- 直流负载效应小:50 kΩ 直流输入阻抗,不会给直流电源增加明显的负载
- 有效信号范围大:除了偏置范围非常大之外,有效信号范围宽达 +/-600 mV,允许用户测量电源电压的大幅度跳变
- 带宽大:6 GHz 带宽使其可以轻松捕获造成时钟和数字数据失真的快速瞬态
N7024A 电源探头专为电源完整性测量而设计,具有 mV 级别的灵敏度,可以让用户更准确地测量直流电源上的噪声、纹波和瞬态。 该探头非常适合测量随机和周期干扰(PARD)、静态和动态负载响应、可编程电源响应以及类似的电源完整性测量。 目前,大多数产品对其直流电源的容限要求变得日益苛刻,N7024A 电源探头将会帮助用户确保他们设计的产品满足这些要求。
N7024A 电源探头可以与 <=33 GHz 的 Keysight Infiniium S、9000、90000A、90000X、V、Z 和 UXR 系列示波器配合使用。 请注意,需要 Infiniium 示波器软件 6.50.00906 或更高版本,以操作 Infiniium 9000 或 90000A 示波器上的 N7024A。
详细了解示波器单端有源探头
扩展功能
关于 N7024A 电源探头(6 GHz)的特色资源
需要帮助或遇到问题?