这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

典型配置  

典型配置

RP7945A Regenerative Power System, 80V, +/-250A, 10kW, 400/480 VAC

  • Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
  • R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

RP7945A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
14585A Control and Analysis Software for Advanced Power Supplies

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available RP7909A 用于 RP7900 再生电源系统的机架安装套件 

    RP7909A 用于 RP7900 再生电源系统的机架安装套件

    • 用于 RP7900 系列再生电源系统的机架安装套件

  • no image available EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案 

    EV1003A 用于 HEV/EV 和 HEMS 的电源转换器测试解决方案

    • 全面的安全特性为您的被测器件和测试人员提供安全保护
    • 2 象限工作(供给/吸收)和可编程电阻负载帮助您对电池进行精确仿真
    • 再生设计可降低电气和散热成本