这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U3805A 物联网无线通信应用课件,仅包括培训套件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

U3805A-LR4 Lora module, 434 MHz US$ 0
U3805A-LR9 Lora module, 915 MHz US$ 0

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

相关产品和解决方案

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用领先的低成本信号分析工具,应对基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • X 系列测量应用软件添加重要功能

  • no image available U3806A 物联网无线通信应用课件,仅包括培训套件 

    U3806A 物联网无线通信应用课件,仅包括培训套件

    • 即时可用的教学套件,适用于完整学期的物联网无线通信课程
    • 包括 36 小时的课堂教学和 24 小时的实验课

相关行业和技术