这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P9240AWGA 用于 P924xA 系列示波器的 WaveGen 20 MHz 函数/任意波形发生器软件

出售方:

典型配置价格 US$ 892

典型配置

P9240AWGA Arbitrary Waveform Generator for P92xxA oscilloscopes

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only
  • P9240AWGA-1FP Waveform Generator 20 MHz Function/Arbitrary, perpetual node-locked license

典型配置价格 US$ 892

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
P9240AWGA-1FP Waveform Generator 20 MHz Function/Arbitrary, perpetual node-locked license US$ 892
P9240AWGA-1FY Waveform Generator 20 MHz Function/Arbitrary, 12 month node-locked license US$ 339

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240FRAA 用于 P924xA 系列示波器的频率响应分析仪 

    P9240FRAA 用于 P924xA 系列示波器的频率响应分析仪

    • 放大器
    • 滤波器
    • 电源
    • 音频系统

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240MSKA P924xA 系列示波器的模板极限测试 

    P9240MSKA P924xA 系列示波器的模板极限测试

    • 迅捷的测试速度,每秒可测试 200,000 多个波形
    • 节省宝贵的测试时间
    • 获得更值得信赖的测试结果
    • 发现意外的信号异常

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240VIDA 用于 P924xA 系列示波器的增强视频/电视应用软件套件 

    P9240VIDA 用于 P924xA 系列示波器的增强视频/电视应用软件套件

    • 让工程师可以在 HDTV 视频应用中使用更多的 HDTV 触发标准
    • 表征和调试 HDTV 视频应用
    • 支持 IRE 显示网格

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240AROA 用于 P924xA 系列示波器的 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串行触发和分析软件 

    P9240AROA 用于 P924xA 系列示波器的 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 串行触发和分析软件

    • 用于互连军用和民用航空器中的航电设备
    • 基于三电平信令(高、低和空闲)
    • 充当多通道总线(双总线分析)

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240CXPA 用于 P924xA 系列示波器的 CXPI 触发和解码软件 

    P9240CXPA 用于 P924xA 系列示波器的 CXPI 触发和解码软件

    • 提供标准 CXPI 帧和长 CXPI 帧解码功能
    • 提供广泛的触发选择
    • 能够显著提高调试总线的效率
    • 减少线束的数量和重量

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240SNSA P924xA 系列示波器的单边半字节传输触发和分析 

    P9240SNSA P924xA 系列示波器的单边半字节传输触发和分析

    • 能够显著提高调试总线的效率
    • 提供广泛的触发选择
    • 提高调试总线的速度

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240CMPA 用于 P924xA 系列示波器的计算机串行触发/分析(RS232/422/485/UART)软件 

    P9240CMPA 用于 P924xA 系列示波器的计算机串行触发/分析(RS232/422/485/UART)软件

    • 在屏幕上显示 RS-232/422/485 及其他 UART 串行总线的灵敏且经过时间校准的解码结果
    • 它能够根据指定的发射值或接收值以及奇偶校验错误进行触发
    • 双总线解码触发和列表显示

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240ATOA 用于 P924xA 系列示波器的汽车串行触发和分析软件 

    P9240ATOA 用于 P924xA 系列示波器的汽车串行触发和分析软件

    • 在屏幕上显示串行总线解码结果,解码结果与串行数据波形有时间关系
    • 支持 CAN、CAN-dbc、CAN FD 和 LIN 标准
    • 双总线解码触发和列表显示

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240EMBA 用于 P924xA 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C)软件 

    P9240EMBA 用于 P924xA 系列示波器的嵌入式串行触发和分析(I²C)软件

    • 隔离串行数据包,以便找到硬件和软件问题的错误来源
    • 同时解码两条串行总线
    • 在屏幕上显示集成电路间(I²C)串行通信的灵敏且经时间校准的解码结果

  • PCI Express 3.0 协议查看工具软件 P9240BDLA 用于是德科技精简系列示波器的应用软件套件 

    P9240BDLA 用于是德科技精简系列示波器的应用软件套件

    • 应用软件套件
    • 激活 13 个应用软件
    • 适用于是德科技精简系列示波器

相关产品和解决方案

  • no image available 是德科技精简系列 P9242A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9242A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 500 MHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiiniVision 技术

  • no image available 是德科技精简系列 P9243A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9243A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 1 GHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiniiVision 技术

  • no image available 是德科技精简系列 P9241A USB 示波器 

    是德科技精简系列 P9241A USB 示波器

    • 非常紧凑的 USB 示波器
    • 200 MHz 带宽、5 GSa/s 采样率
    • 采用 Keysight InfiiniVision 技术

相关行业和技术