- 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
- 可以使用选通来去除(例如由测试夹具产生的)多余响应
- 可以将频域数据变换为时域数据,或将时域数据变换为频域数据
- 有助于调谐多种类型的滤波器,包括空腔谐振器滤波器
- 兼容所有 USB 矢量网络分析仪
此时域分析功能使您可以测量器件的时域响应。该分析软件能够将频域数据转换至时域,或将时域数据转换至频域。
其采用的数据转换类似于时域反射计(TDR)测量。TDR 测量是指向测试设备中输入一个脉冲或阶跃信号,并使用类似于示波器的接收机观测时域响应。与此相反,该分析软件可执行扫频响应测量,使用数学方法把数据转换为类似于时域反射计的显示结果。
S97010A 软件兼容是德科技精简系列矢量网络分析仪。