这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

KF9000A PathWave FPGA 编程环境

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

在是德科技任意波形发生器、数字化仪和更多仪器上,快速构建您的特殊工作模式或新控制结构的原型

  • 将您自己的逻辑插入到仪器 FPGA 中,以便添加定制协议、数据流处理和 DSP 应用
  • 创建硬件在环测试,加快关键测量
  • 只需点击一下便可编译硬件,无需外部电缆/设备
  • 可动态重新配置仪器(快速更改 FPGA 图像,无需重启)

易于使用的图形化 FPGA 编程环境

  • 快速显示您的应用流程并插入您的定制逻辑
  • 最大限度降低对 FPGA 技术专业知识的要求
  • 具备与标准产品现成功能相同的功能

优化的设计流程(与原生的 FPGA 代码完全兼容)

  • 可以立即使用的模块库(最大限度降低对 FPGA 代码开发的要求)
  • 包括 VHDL、Verilog 或 Xilinx ® VIVADO 项目和 Xilinx IP Catalog IP
  • 可以立即使用的构建模块和 IP Cores 库,且资源日益丰富

描述

PathWave FPGA 编程环境简化了定制处理功能的开发。它最初便可兼容 M3202A 任意波形发生器,是德科技还将稳步添加收发信机、数字化仪和其他的 PXI 和 AXI 平台。您的设计将可以与各种仪器保持兼容。这个易于使用的图形环境能够简化为 FPGA 器件开发定制 DSP 的工作,使其实现特定的工作模式或新控制结构。

利用热编程能够同时减少开发时间与编译时间,使工程师能够动态重新配置仪器。

此外,如果使用 M3601A 选件,那么定制处理功能或算法即可与 HVI 进行交互,使多个选件都可以用于定制应用。

相关产品

  • 利用 M3202A PXI Arbitrary Waveform Generator 快速生成信号。此任意波形发生器的高通道密度、高质量输出和低相位噪声,使其成为 ATE、计算研究、量子、5G、无线制造等应用的理想选择
  • 我们的入门级通用 M3102A PXI Digitizer 拥有高通道密度和先进的数据采集系统(DAQ)。它在许多解决方案中都有应用,包括到达角(AoA)、基带电子设计、无线设备制造和多通道相干信号采集
  • 可选的 M3601A Hardware Virtual Instrument (HVI) 软件可以进一步扩展您的测量,它将控制扩展到使用硬件定时执行,使多个支持 FPGA 的仪器均能达到皮秒精度和纳秒级分辨率

点击上面的 “选件和附件” 选项卡,了解相关产品和解决方案的更多信息。