这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

利用是德科技任意波形发生器、数字化仪和其他仪器,针对您的特殊工作模式或新控制结构快速设计原型

  • 将您自己的逻辑插入到仪器 FPGA 中,以便添加定制协议、数据流处理和 DSP 应用
  • 创建硬件在环测试,加快关键测量
  • 只需点击一下便可编译硬件,无需外部电缆/器件
  • 可以动态重新配置仪器(快速更改 FPGA 映像,无需重启)

易于使用的图形 FPGA 编程环境

  • 快速显示您的应用流程并插入您的定制逻辑
  • 不要求您熟悉 FPGA 技术专业知识
  • 与标准产品具备相同的现成功能

优化的设计流程(与原生的 FPGA 代码完全兼容)

  • 配备现成的模块库(最大限度避免开发新的 FPGA 代码)
  • 包括 VHDL、Verilog 或 Xilinx ® VIVADO 项目和 Xilinx IP Catalog IP 
  • 资源库提供大量现成的且还在日益丰富的构建模块和 IP 内核

描述

PathWave FPGA 编程环境可以简化定制处理功能的开发。它最初兼容 M3202A 任意波形发生器,并将逐步扩展,以便兼容收发信机、数字化仪和其他的 PXI 和 AXI 平台。您的设计将可以与各种仪器保持兼容。这个易于使用的图形环境使您能够更简单地为 FPGA 器件开发定制 DSP,以便支持特定的工作模式或新控制结构。

热编程功能不仅可以减少开发时间,还可以缩短编译时间,使工程师能够动态重新配置仪器。

此外,如果使用了 M3601A 选件,那么定制处理功能或算法可以与 HVI 进行交互,使多个选件都可以用于定制应用。

相关产品

  • 利用 M3202A PXI 任意波形发生器快速生成信号。这个任意波形发生器具有高通道密度、高质量输出和低相位噪声,因此是 ATE、计算研究、量子、5G、无线制造等应用的理想选择
  • 我们的入门级通用 M3102A 数字化仪拥有高通道密度和先进的数据采集系统(DAQ)。它在许多解决方案中都有应用,包括到达角(AoA)、基带电子设计、无线设备制造和多通道相干信号采集等解决方案
  • 可选的 M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)软件可以进一步扩展您的测量。它可以控制多个支持 FPGA 的仪器按照硬件确定的时序执行测量,达到皮秒精度和纳秒级分辨率

点击上面的“选件和附件”选项卡,了解相关产品和解决方案的更多信息。