这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

802.11ax 制造测试解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • N9077A image N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件 [已停产] 

    N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件 [已停产]

    N9077A WLAN 量测应用软件针对符合标准的 IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax WLAN 发射器测试仪,提供可单键执行的射频符合性测量,以加速推展 WLAN 发射器从研发到制造的程序

  • no image available Y9077B 用于 EXM 的 WLAN 测量和波形应用软件 

    Y9077B 用于 EXM 的 WLAN 测量和波形应用软件

    • 与 EXM 配合使用,可以进行 WLAN 无线器件制造测试
    • 基于标准的一键式测量,包括合格/不合格测试
    • 完全符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/af/ah 标准
    • 可升级许可证密钥

相关产品和解决方案

  • no image available 802.11ax 模拟基带 IQ 测试解决方案 

    802.11ax 模拟基带 IQ 测试解决方案

    • 系统结合使用射频和模拟基带输入输出以进行 RFIC 测试
    • 优异的 EVM 性能,适合进行器件表征
    • 802.11ax WLAN 信号生成和分析软件

  • no image available 802.11ax MIMO 测试解决方案 

    802.11ax MIMO 测试解决方案

    • 可以执行 8x8 MIMO 测试,设施设计验证
    • 满足严苛的 EVM 测试要求
    • 802.11ax WLAN 信号生成和分析软件

  • no image available E6640A EXM 无线测试仪 

    E6640A EXM 无线测试仪

    • 与新兴的蜂窝和 WLAN 芯片技术同步发展
    • 提供卓越的速度、精度和端口密度,可推进新产品从试生产加速进入全面量产
    • 可根据您的生产需求进行扩展

  • no image available M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速上电和伺服上电(标配)
    • 可选半双工端口