这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S5005A PIM 和 PIM 定位,参考解决方案

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available E5072A ENA 矢量网络分析仪 

    E5072A ENA 矢量网络分析仪

    • 30 kHz 至 4.5/8.5 GHz
    • 2 端口,50 Ω
    • 130 dB 动态范围(典型值)/151 dB(直接接入接收机)

  • no image available N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • U2001A USB 功率传感器 U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 功率传感器 

    U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 功率传感器

    U2001A USB 功率传感器支持即插即用的 USB 连接,并且无需使用单独的功率计,使设置变得非常简单、快速。

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life