这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W8511BP W8598BP 电力电子模型生成器软件套件 

    W8598BP 电力电子模型生成器软件套件

    • 行业标准的 ASM-HEMT 模型支持 GaN
    • 是德科技 SiC 和 IGBT 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

  • W8532EP W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件 

    W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS 电力电子建模附件

    • 用于是德科技先进的新硅(Si)或碳化硅(SiC)PowerMOS 模型的参数提取功能
    • 是德科技 SiC 模型无需处理参数信息
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)

  • W8532EP W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件 

    W8537EP IC-CAP IGBT 电力电子建模附件

    • 用于是德科技先进的新 IGBT 模型的参数提取功能
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
    • 新用户界面和自动化提取
    • 与温度有关的建模

  • W8532EP W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件 

    W8538EP IC-CAP GaN 电力电子建模附件

    • ASM HEMT 模型参数提取,CMC 在 2018 年将其确立为行业标准
    • 自动导入测量数据(适用情况下包括 DC、CV 和 S 参数)
    • 新用户界面和自动化提取
    • 与温度有关的建模

  • no image available Model Builder Program(MBP)软件 

    Model Builder Program(MBP)软件

    • 内置 SPICE 引擎支持快速仿真
    • 用于行业标准模型的自动提取套件
    • 用于专业建模的一站式解决方案
    • 全面支持分级、复杂的代工厂模型库

  • no image available 模型质量检验(MQA)软件 

    模型质量检验(MQA)软件

    • 在单一平台上实施的完整 QA 流程
    • 面向所有仿真器的单一通用语言(如规则文件)
    • 广泛的检查例程和仿真器支持
    • 自动化和灵活的报告功能

  • no image available WaferPro Express 

    WaferPro Express

    • Performs automated wafer-level measurements of semiconductor devices
    • Provides turnkey drivers and test routines
    • Key software component of Wafer-level Measurement Solution, a joint partnership program with Cascade Microtech
       

相关产品和解决方案

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] 

    N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产]

    N6705B 直流电源分析仪可显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。

  • W8511BP E4727A 先进低频噪声分析仪 

    E4727A 先进低频噪声分析仪

    • 使用 WaferPro Express 可以自动执行 1/f、RTN 和直流测量
    • 内置器件测试例程:BJT、FET、二极管、电阻器、电路
    • 在高电压(±200 V)和超低频率(0.03 Hz)下具有业界领先的噪声灵敏度(-183 dBV2/Hz)