这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S8903A ET/DPD Measurement

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选半双工端口

  • no image available M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W

    • 额定输出:13V,± 1A 或 6V,± 3A,18W
    • 高速输出恢复和低电压压降
    • 可以高速改变电压,并具有快速建立时间
    • 高速、精确的 µA 级漏电流测量

  • no image available M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz 

    M3201A PXIe 任意波形发生器,500 MSa/s,16 位,200 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2/4 通道任意波形发生器
    • 500 MSa/s,16 位,200 MHz 带宽(400 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境

  • no image available M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz 

    M3202A PXIe 任意波形发生器,1 GSa/s,14 位,400 MHz

    • 1 插槽 PXIe 2 或 4 通道任意波形发生器
    • 1 GSa/s,14 位,400 MHz(800 MHz IQ)
    • 可选实时排序
    • 可选的图形化 FPGA 设计环境