这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案 

    E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案

    • 经济高效的汽车雷达射频测试
    • 结合使用 M1971E 提供 3 Hz 至 26.5 GHz、60 至 90 GHz 的连续频率扫描
    • 结合使用选件 B85 提供 85 MHz 内部带宽(结合使用 B1X 时可以升级至 160 MHz)

  • no image available E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案 

    E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案

    • 为汽车雷达信号质量提供理想测试
    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 提供 2.5 GHz 带宽,进行 FMCW 质量分析

  • no image available E8740A-030 基础加强版雷达信号分析解决方案 

    E8740A-030 基础加强版雷达信号分析解决方案

    • 结合使用 N9029AV12,进行 60~90 GHz 连续频率扫描
    • 通过 M1971E 的 AUX 端口提供 5 GHz 以上的带宽
    • 结合使用 N9029AV12,在 E 频段的 DANL 仅为 -135 dBm/Hz

  • no image available E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案 

    E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 2.5 GHz 带宽,进行 77 GHz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、FMCW 分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • no image available E8740A-050 先进雷达信号分析解决方案 

    E8740A-050 先进雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 5 GHz 以上带宽,进行 77G Hz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、FMCW 分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • no image available E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案 

    E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案

    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 带宽大于 5 GHz 3 dB
    • FM、PM、FMCW、脉冲序列、MFSK、客户 OFDM
    • SystemVue 提供线性 FMCW 多目标侦测和汽车雷达 3D 扫描