这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相关软件产品

  • no image available KS8400A 自动化测试平台开发人员系统 

    KS8400A 自动化测试平台开发人员系统

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件。
    • 计时分析仪帮助优化测试方案的执行速度。
    • 结果查看器帮助显示、比较和分析测试方案数据
    • GUI 简化测试方案的生成和故障诊断

  • no image available KS83200A 用于 E8740A 车载雷达的自动化软件 

    KS83200A 用于 E8740A 车载雷达的自动化软件

    • 预先配置的系统校准和模块测试例程
    • 快速、高效、自动化执行复杂的测试程序
    • 及时更新,紧密跟踪不断演进的标准
    • 仪器驱动程序库

相关产品和解决方案

  • no image available E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案 

    E8740A-010 雷达射频信号分析解决方案

    • 经济高效的车载雷达射频测试
    • 结合使用 M1971E,提供 3 Hz 至 26.5 GHz、60 至 90 GHz 连续频率扫描
    • 结合使用选件 B85,提供 85 MHz 内部带宽(通过 B1X,可以升级至 160 MHz)

  • no image available E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案 

    E8740A-020 基础雷达信号分析解决方案

    • 经济高效的车载雷达射频测试
    • 结合使用 M1971E,提供 3 Hz 至 26.5 GHz、60 至 90 GHz 的连续频率扫描
    • 结合使用选件B85,提供 85 MHz 内部带宽(通过 B1X,可以升级至 160 MHz)

  • no image available E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案 

    E8740A-040 先进雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 2.5 GHz 带宽,进行 77 GHz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、调频载波(FMCW)分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • no image available E8740A-050 先进加强版雷达信号分析解决方案 

    E8740A-050 先进加强版雷达信号分析解决方案

    • 结合使用选件 CR3,提供 410 MHz 带宽(利用外部示波器),执行 24 GHz 雷达测试
    • 可以提供 5 GHz 以上带宽,进行 77 GHz 和 79 GHz 雷达测试
    • 模拟/数字 I/Q 输入
    • 调制质量分析、调频载波(FMCW)分析(使用 VSA 选件 BHP)、线性度分析……

  • no image available E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案 

    E8740A-060 高性能雷达信号分析解决方案

    • 3 Hz ~ 110 GHz 连续频率扫描
    • 5 GHz 带宽(采用外部示波器)
    • 通过添加选件 H1G,将内部带宽增加到 1 GHz
    • 在高达 110 GHz 的频率范围内,DANL 仅为 -150 dBm/Hz

  • no image available E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案 

    E8740A-070 高性能雷达信号生成解决方案

    • 60 GHz 至 90 GHz
    • 3 dB 带宽大于 5 GHz
    • FM、PM、FMCW、脉冲序列、MFSK、定制 OFDM
    • SystemVue 提供线性 FMCW 多目标侦测和车载雷达 3D 扫描

  • no image available E8740A-080 车载雷达的干扰和接收机测试 

    E8740A-080 车载雷达的干扰和接收机测试

    • 生成干扰信号,稳健地测试雷达模块
    • 生成 60 至 90 GHz 信号
    • 接收机杂散发射、带内和带外测量

  • no image available E8740A-090 适用于 0 至 330 GHz 杂散发射的雷达一致性测试 

    E8740A-090 适用于 0 至 330 GHz 杂散发射的雷达一致性测试

    • 杂散发射一致性测试
    • 轻松配置和自动执行测试
    • 适用于杂散发射、带内和带外测量的发射与接收机测试

  • no image available DSOS604A 高清晰度示波器:6 GHz,4 个模拟通道 

    DSOS604A 高清晰度示波器:6 GHz,4 个模拟通道

    • 6 GHz 带宽
    • 4 个模拟通道
    • 10 位模拟数字转换器
    • 20 GSa/s 最大采样率
    • 高达 50 Mpts/通道的标配存储器

  • no image available N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz 

    N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz

    • 最高可达 40 GHz
    • 最佳相位噪声性能
    • 可以在实验室、仓库或现场替代 PSG 使用的紧凑型 2U 信号发生器

  • no image available N9029AV12 毫米波信号分析仪频率扩展模块,60 至 90 GHz 

    N9029AV12 毫米波信号分析仪频率扩展模块,60 至 90 GHz

    • 频率范围:60 至 90 GHz
    • WR12 输入端口镶条
    • 低变频损耗 11 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA/EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为模块下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • no image available M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz 

    M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz

    • 宽带毫米波信号分析 超过 2 GHz
    • 自动本振幅度调整以补偿电缆损耗(长达 3 米或高达 10 dB 损耗)
    • 启动时自动校准本振
    • 自动设置默认频率和本振谐波