这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光探头适配器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Threaded Adapter螺纹光探头适配器

(用于 8152x 光探头、包含 81624DD 的 8162x 光探头以及大功率光探头的螺纹适配器)

类型:

  • 81000FA--FC/PC 连接器适配器
  • 81000KA--SC 连接器适配器
  • 81000PA--E-2000 连接器适配器
  • 81000VA--ST 连接器适配器
  • 81003LA--LC 连接器适配器

_______________________________________________________________________________________________

Plug-in D-shape Adapter插入式 D 型适配器

(用于 8162x 光探头的插入式 D 型适配器

不适用于 8152x 和大功率光探头)

类型:

  • 81001FA--FC/PC 连接器适配器
  • 81001KA--SC 连接器适配器
  • 81001LA--LC 连接器适配器
  • 81001MA--MU 连接器适配器
     
  • 81001PA--E-2000 连接器适配器
  • 81003TD--MPO/MTP 连接器适配器

_______________________________________________________________________________________________

Plug-in D-shape Adapter81001ZA--空适配器

  • 用于 8162x 光探头的插入式 D 型适配器
  • 根据客户需求进行定制
  • 不适用于 8152x 和大功率光探头

_______________________________________________________________________________________________

81001ZA - Blank Adapter81624DD – D 型适配器

  • 用于连接螺纹适配器和 8162x D 型插座

_______________________________________________________________________________________________

81624DD - D-shape Adapter81010BL--单模光纤透镜

  • 用于 9um 和 10um 内芯、125um 包层的光纤
  • 波长范围: 900nm 至 1700nm
  • 有效焦距 = 12.9mm(0.51 英寸)
  • 最大孔径 = 0.13

_______________________________________________________________________________________________

81010BL - Single-Mode Fiber Lens81050BL--多模光纤透镜

  • 用于 50um 和 62.5um 内芯、125um 包层的光纤
  • 波长范围: 900nm 至 1700nm
  • 有效焦距 = 6.2mm(0.24 英寸)
  • 最大孔径 = 0.30